ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラベルシール[プリンタ兼用]厚め1面【18個入り】

ラベルシール[プリンタ兼用]厚め1面 28412
通常単価(税別)
1,218円
税込単価
1,340円
通常出荷日:4日目

【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。・従来品72301と比べて厚さが約40%アッ...

詳細を確認

型番:

28412
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (18個入り)

28412の仕様・寸法情報

商品情報

ラベルシール[プリンタ兼用]厚め1面:関連画像   ラベルシール[プリンタ兼用]厚め1面:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
28412
最小発注数量
1パック

18個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,218円
( 1,340円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
・従来品72301と比べて厚さが約40%アップ。
・扱いやすく高級感のあるタイプです。
・高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
【商品仕様】
・18シート(210mm×297mm)
・1面ラベルシール[プリンタ兼用]
・入数:18シート
・JAN:4906186284127

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラベルシール[プリンタ兼用]厚め1面の型番28412のページです。 型番28412に関する仕様情報を記載しております。
ラベルシール[プリンタ兼用]厚め1面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルシール[プリンタ兼用]厚め1面
ラベルシール[プリンタ兼用]1面
ラベルシール[プリンタ兼用]ピンク1面
ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422
ラベルシール[プリンタ兼用]クリーム1面
ラベルシール[プリンタ兼用] 10面
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格1,218円1,218円1,218円5,326円1,218円768円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました