ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):475円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目
![ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28409](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011855940/223011855940_20231023102541.jpg)
![ラベルシール[プリンタ兼用]1面:関連画像](http://jp.misumi-ec.com/linked/vitem/fs/EIW1/223011855940/img/223011855940_F28409_O_wysiwyg.jpg)
【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
・ノーカットなので自由に切って使えます。
・高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
【商品仕様】
・20シート(210mm×297mm)
・ノーカットラベルシール[プリンタ兼用]
・入数:20シート
・JAN:4906186284097
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

キングジム
クリップボードBF(ベーシックファイル)
4.6通常価格(税別):569円

キングジム
シンプリーズ名刺ホルダー差し替え式(A4タテ型・青)
4通常価格(税別):1,176円~

LIHIT LAB
カラークリヤーホルダー A4 クリスタル
4通常価格(税別):74円

セキセイ
ページイン プレゼンホルダー A3 クリア
0通常価格(税別):1,008円

西敬
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦300×横420mm
0通常価格(税別):2,259円

アイリスオーヤマ
フォルダーボックス 340 クリア
0通常価格(税別):642円~