ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
カーボーイ
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
カーボーイ
通常価格(税別):135円~
通常出荷日:在庫品1日目


【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルです。
・宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
・多くのパソコンソフトで推奨されています。
【商品仕様】
・100シート(82.6mm×35.6mm)
・14面パソコンプリンタ&ワープロラベルシール[プリンタ兼用]
・入数:100シート(1,400片)
・JAN:4906186281829


ホーケン
NBR セレコット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラウン
インデックスラベル 青枠 中
0通常価格(税別):428円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

ナカキン
アルミ用箋鋏 A3ヨコ型
4通常価格(税別):3,113円

コクヨ
ファイル ドキュメントケース ハイハード A4 透明 クケ-734T
4通常価格(税別):2,534円

クラウン
カードリング No1 シルバー 9個入
0通常価格(税別):564円

キングジム
クリアーファイルA4 サイドイン 40P 青
0通常価格(税別):773円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
0通常価格(税別):425円

エスコ
クリップボード(アルミ製)
0通常価格(税別):1,346円~