ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

手書きもプリントもできるラベル角型6面【12個入り】

手書きもプリントもできるラベル角型6面 26011
通常単価(税別)
604円
税込単価
664円
通常出荷日:4日目

【特長】・手書き・プリントどちらでも使えるラベルです。・少量でも手軽に作れるはがきサイズ。・各種表示用...

詳細を確認

型番:

26011
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

26011の仕様・寸法情報

商品情報

手書きもプリントもできるラベル角型6面:関連画像   手書きもプリントもできるラベル角型6面:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
26011
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
604円
( 664円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手書き・プリントどちらでも使えるラベルです。
・少量でも手軽に作れるはがきサイズ。
・各種表示用に便利なサイズのラベルです。
・印刷後に手書きで書き加えることもできて便利です。
【商品仕様】
・12シート(82mm×19mm)
・6面手書きもプリントもできるラベル
・入数:12シート(72片)
・JAN:4906186260114

商品担当おすすめ

  • 特殊ラベル 08065 画像

    エーワン

    特殊ラベル 08065

    【特長】あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。

  • UVカット透明カバーフィルム 6シート 画像

    エーワン

    UVカット透明カバーフィルム 6シート

    【特長】出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。

  • お名前シール体操着セット 画像

    エーワン

    お名前シール体操着セット

    【特長】アイロンで接着できる、温かみのある綿100%素材の布製ラベルです。特殊加工技術で文字やイラストがにじまず、くっきり鮮やかに印刷できます。洗濯OK!色が落ちにくい加工を施しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手書きもプリントもできるラベル角型6面の型番26011のページです。 型番26011に関する仕様情報を記載しております。
手書きもプリントもできるラベル角型6面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手書きもプリントもできるラベル角型6面
手書きもプリントもできるラベル角型24面
手書きもプリントもできる丸型20ミリ24
手書きもプリントもできる丸型15ミリ28
ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸
タック6
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンヒサゴヒサゴ
通常価格604円604円604円604円4,803円34,635円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました