ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スコッチ[TM]チタンコートカッター TI-CRL5【5個入り】

スコッチ[TM]チタンコートカッター TI-CRL5 TI-CRL5
通常単価(税別)
773円
税込単価
850円
通常出荷日:4日目

【特長】・高硬度チタンコート合金による、シャープな切れ味と耐久性。【商品仕様】・材質:炭素工具鋼,高硬...

詳細を確認

型番:

TI-CRL5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

TI-CRL5の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TI-CRL5
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773円
( 850円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度チタンコート合金による、シャープな切れ味と耐久性。
【商品仕様】
・材質:炭素工具鋼,高硬度チタンコーティング
・入数:5枚
・JAN:4548623902845

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スコッチ[TM]チタンコートカッター TI-CRL5の型番TI-CRL5のページです。 型番TI-CRL5に関する仕様情報を記載しております。
スコッチ[TM]チタンコートカッター TI-CRL5のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
大容量パックを
5
満足度:5.0
これを使うと、普通の刃を使う事を止めたくなるほど、切れ味の持続性を感じます。単価は高いですが、経費は下がると思います。 ...もっと読む
0人が参考にしています。
紙やテープなどのカット
5
満足度:5.0
これまでコート無しの普通の刃を使っていましたが、切れ味が長持ちするとのことで導入しました。単価高めですが5枚入りの少量パ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ[TM]チタンコートカッター TI-CRL5
スコッチ[TM]チタンコートカッター TI-CRS5
スコッチ[TM]チタンコートカッター TI-CHL
カッターナイフ用替刃 フレーヌ 安心構造 大型 フッ素コート刃 5枚 HA-S250-5
替刃 M厚 5枚入 文具専用
カッター替刃 8B用 SSB5K
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンコクヨオルファアズワン
通常価格773円665円887円1,007円495円607円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました