ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

特専黒刃(大)10枚入り

特専黒刃(大)10枚入り LBB10KS
通常単価(税別)
596円
税込単価
656円
通常出荷日:4日目

【特長】・共通の替刃も充実。【商品仕様】・適合品番:155K,11BS,193B,192B,175BS...

詳細を確認

型番:

LBB10KS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LBB10KSの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LBB10KS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
596円
( 656円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・共通の替刃も充実。
【商品仕様】
・適合品番:155K,11BS,193B,192B,175BS,Ltd-08,Ltd-07,224BS,225BS
・材質:合金工具鋼
・入数:10枚
・JAN:4901165300676

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特専黒刃(大)10枚入りの型番LBB10KSのページです。 型番LBB10KSに関する仕様情報を記載しております。
特専黒刃(大)10枚入りのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
包装の開封
5
満足度:5.0
普通の物より安く納期も早かったので購入。 切れ味など特に変わらない気がします。
0人が参考にしています。
材料袋の開封に!
5
満足度:5.0
特選黒刃を使用していますが、毎日使用するのでさすがに切れ味が落ちてくるのでストックしてます。品質は問題なくお勧めできます...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特専黒刃(大)10枚入り
特専黒刃 小 10枚入 文具台紙
替刃 大 10枚入 文具台紙
ペーパーカッター用替刃 10枚切り用 丸刃 1個入 DN-T700A
替刃 M厚 5枚入 文具専用
一枚切りカッター キリヌーク 209BS
メーカーオルファオルファオルファコクヨオルファオルファ
通常価格596円510円593円1,313円495円1,136円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました