ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18,955円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
エスコ
62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】
通常価格(税別):90円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグタックテープ(強力タイプ)長さ1m
日本緑十字社
通常価格(税別):965円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円