ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

カルテファイル(2穴ファイル)【10個入り】

カルテファイル(2穴ファイル) YF-710
通常単価(税別)
2,301円
税込単価
2,531円
通常出荷日:10日目

【特長】・綴じ具が表紙と同じ素材なので、分別廃棄が不要です。【商品仕様】・規格:A4タテ型・外寸:縦3...

詳細を確認

型番:

YF-710
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

YF-710の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
YF-710
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,301円
( 2,531円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綴じ具が表紙と同じ素材なので、分別廃棄が不要です。
【商品仕様】
・規格:A4タテ型
・外寸:縦327×横240mm
・シート厚:0.3mm
・穴数:2穴
・見出し紙サイズ:長辺93×短辺15mm
・適応見出し紙:YF-202
・材質:再生PP
・本体色:クリア
・入数:10枚
・JAN:4536489325649

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カルテファイル(2穴ファイル)の型番YF-710のページです。 型番YF-710に関する仕様情報を記載しております。
カルテファイル(2穴ファイル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カルテファイル(2穴ファイル)
2穴ファイル
A4 たて型カルテホルダー(10枚)
カルテホルダーFFタイプ(10枚) クリア
A4 よこ型カルテホルダー(30枚)
ファイル パイプ式ファイル A4 横 2穴 300枚収容 青
メーカー山口工業東京硝子器械エスコ山口工業エスココクヨ
通常価格2,301円982円 -1,519円2,231円3,041円1,527円
通常出荷日10日目6日目3日目3日目3日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました