ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

A5 ルーズリーフ 6mm罫【50個入り】

通常単価(税別)
536
税込単価
590
通常出荷日:4日目

【特長】・インクのにじみが少なく、裏に透けにくい。【商品仕様】・罫種類:中細罫(6mm罫×29行)・外...

詳細を確認

型番:

L1301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

L1301の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
L1301
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
536
( 590 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクのにじみが少なく、裏に透けにくい。
【商品仕様】
・罫種類:中細罫(6mm罫×29行)
・外寸:縦210×横148mm
・穴数:20穴
・目盛入
・入数:50枚
・JAN:4979093113019

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A5 ルーズリーフ 6mm罫の型番L1301のページです。 型番L1301に関する仕様情報を記載しております。
A5 ルーズリーフ 6mm罫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A5 ルーズリーフ 6mm罫
A4 ルーズリーフ 6mm罫
A4 ルーズリーフ 6mm罫 100枚
A5 ルーズリーフ 7mm罫
A4 ルーズリーフ 7mm罫
A4 ルーズリーフ 7mm罫 100枚
メーカーマルマンマルマンマルマンマルマンマルマンマルマン
通常価格536633723536633723
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました