ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

間伐材シリーズ パイプファイル 両開き

間伐材シリーズ パイプファイル 両開き K-100B
通常単価(税別)
1,565円
税込単価
1,722円
通常出荷日:4日目

【特長】・1冊使用するごとに、38〜45gのCO2削減に貢献。(ファイル社調べ)・公共建築物等木材利用...

詳細を確認

型番:

K-100B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K-100Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
K-100B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,565円
( 1,722円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1冊使用するごとに、38〜45gのCO2削減に貢献。(ファイル社調べ)
・公共建築物等木材利用促進法適合商品。
【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・背幅:116mm
・綴じ厚:100mm
・適正収容:1000枚
・外寸:縦307×横242mm
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:間伐紙を古紙板紙に貼合せ
・カラーインデックス1組付
・本体色:ブルー
・入数:1冊
・JAN:4522028115130

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

間伐材シリーズ パイプファイル 両開きの型番K-100Bのページです。 型番K-100Bに関する仕様情報を記載しております。
間伐材シリーズ パイプファイル 両開きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
間伐材シリーズ パイプファイル 両開き
間伐材パイプファイル 青
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) 間伐材使用 A4 2穴 1000枚収容 青
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) 間伐材使用 A4 2穴 300枚収容 青
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) 間伐材使用 A4 2穴 500枚収容 青
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) 間伐材使用 A4 2穴 800枚収容 青
メーカーファイルファイルコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,565円1,227円2,504円1,599円2,065円2,289円
通常出荷日4日目4日目2日目6日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました