ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

noie-style A-Zファイル F-7687-4

noie-style A-Zファイル F-7687-4 F-7687-4
通常単価(税別)
1,010円
税込単価
1,111円
通常出荷日:10日目

【特長】・大量書類の抜き差しもレバーで軽く簡単開閉。【商品仕様】・外寸:縦314×横285mm・背幅:...

詳細を確認

型番:

F-7687-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-7687-4の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
F-7687-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,010円
( 1,111円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大量書類の抜き差しもレバーで軽く簡単開閉。
【商品仕様】
・外寸:縦314×横285mm
・背幅:66mm
・綴じ厚:58mm
・適正収容:580枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=再生PP,綴じ具=スチール
・分類シール付
・本体色:オレンジ
・入数:1冊
・JAN:4903419112790

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

noie-style A-Zファイル F-7687-4の型番F-7687-4のページです。 型番F-7687-4に関する仕様情報を記載しております。
noie-style A-Zファイル F-7687-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
noie-style A-Zファイル F-7687-4
noie-style リングファイル〈ツイストリング〉 F-7681-4
noie-style リングファイル〈ツイストリング〉 F-7681-3
noie-style D型リングファイル〈ツイストリング〉 F-7684-4
noie-style リングファイル〈ツイストリング〉 F-7681-24
noie-style D型リングファイル〈ツイストリング〉 F-7684-3
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格1,010円888円888円953円888円953円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました