ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
32/67mm 小物ケース【1~12個入り】
通常価格(税別):120円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
23/28mm 小物箱
エスコ
通常価格(税別):70円~
通常出荷日:1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
キングジム
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)
通常価格(税別):981円~
通常出荷日:6日目
キングジム
クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):432×329mm 背幅:16mm
通常価格(税別):1,868円~
通常出荷日:6日目
セキセイ
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー
通常価格(税別):567円~
通常出荷日:5日目

【特長】
・綴じ具が倒れて、書類が見やすい。
【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・外寸:縦306×横238mm
・背幅:21mm
・綴じ厚:10mm
・適正収容:100枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=再生PP
・本体色:藍
・入数:1冊
・JAN:4903419142049

LIHIT LAB
AQUA DROPs エクスパンディングファイル A4 乳白
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,115円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

コクヨ
パイプ式ファイル A4 2穴 500枚収容 青 フ-E650B
0通常価格(税別):2,065円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

クラウン
硬質カードケース A4
4.5通常価格(税別):527円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~