ファクトリーサプライ用品技術窓口
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):813円~
通常出荷日:1日目 ~
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
キングジム
通常価格(税別):1,368円~
通常出荷日:4日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・A4サイズの書類を左右に1枚ずつ挟めます。
【商品仕様】
・規格:A4判
・外寸:縦311×横230mm
・厚:18mm
・収容寸法:縦297×横210mm
・材質:布貼り
・化粧箱入
・本体色:濃紺
・入数:1冊
・JAN:4971711360010
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
リングファイル PP表紙 A4縦 青 フ-430NB
5通常価格(税別):2,034円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 13ポケット
4.5通常価格(税別):901円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 32ポケット
0通常価格(税別):1,241円

LIHIT LAB
ペンキーパー ブラック
0通常価格(税別):621円

エスコ
A4 よこ型カルテホルダー(30枚)
0通常価格(税別):3,041円

セキセイ
ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) BP-5724-10
0通常価格(税別):2,156円

プラス
A3・2つ折りクリアーホルダー
0通常価格(税別):796円

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):605円