ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリヤーブックポケット CR-TP107-C【100個入り】

クリヤーブックポケット CR-TP107-C CR-TP107-C
通常単価(税別)
1,165円
税込単価
1,282円
通常出荷日:4日目

【特長】・使い勝手の良い0.07mm。・少し厚めの0.07mmは、通常使いはもちろん長期保管用としても...

詳細を確認

型番:

CR-TP107-C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

CR-TP107-Cの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-TP107-C
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,165円
( 1,282円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い勝手の良い0.07mm。
・少し厚めの0.07mmは、通常使いはもちろん長期保管用としても最適。
【商品仕様】
・穴数:2,4,30穴
・外寸:縦300×横230mm
・ポケット厚:0.07mm
・材質:再生PP(エンボス加工)
・中紙なし
・入数:100枚
・JAN:4953349001428

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリヤーブックポケット CR-TP107-Cの型番CR-TP107-Cのページです。 型番CR-TP107-Cに関する仕様情報を記載しております。
クリヤーブックポケット CR-TP107-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリヤーブックポケット CR-TP107-C
クリヤーブックポケット クリヤー
クリヤーブックポケット100枚 クリヤー
カルテホルダー 見出し紙付き クリア CR-YG60-C
カルテホルダー 見出し紙付き クリア CR-YG64-C
カルテホルダー 見出し紙付き クリア CR-YG61-C
メーカークラウンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンクラウンクラウンクラウン
通常価格1,165円1,021円1,550円6,242円3,064円7,612円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目9日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました