ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリップファイル ソフィット CB-875-D

クリップファイル ソフィット CB-875-D CB-875-D
通常単価(税別)
831円
税込単価
914円
通常出荷日:4日目

【特長】・表紙が360°折り返せて立ったままの筆記にも便利。【商品仕様】・外寸:縦335×横237mm...

詳細を確認

型番:

CB-875-D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CB-875-Dの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CB-875-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831円
( 914円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表紙が360°折り返せて立ったままの筆記にも便利。
【商品仕様】
・外寸:縦335×横237mm
・厚:16mm
・綴じ枚数:約30枚
・材質:再生発泡PP
・本体色:ブラック
・入数:1枚
・JAN:4970116034373

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップファイル ソフィット CB-875-Dの型番CB-875-Dのページです。 型番CB-875-Dに関する仕様情報を記載しております。
クリップファイル ソフィット CB-875-Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップファイル ソフィット CB-875-D
クリップファイル ソフィット CB-875-B
クリップファイル ソフィット CB-875-P
クリップファイル ソフィット CB-875-G
クリップファイル ソフィット CB-875-LB
フラットファイル ガバットファイル A4 コバルトブルー フ-V90CB
メーカーソニックソニックソニックソニックソニックコクヨ
通常価格831円831円831円831円831円905円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました