ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) BP-5724-60

ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) BP-5724-60 BP-5724-60
通常単価(税別)
2,156円
税込単価
2,372円
通常出荷日:4日目

【特長】・簡単に書類を挟めるマグネットクリップを採用。・360°折り返せる便利な表紙。【商品仕様】・外...

詳細を確認

型番:

BP-5724-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BP-5724-60の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BP-5724-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,156円
( 2,372円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に書類を挟めるマグネットクリップを採用。
・360°折り返せる便利な表紙。
【商品仕様】
・外寸:縦320×横230mm
・厚:12mm
・綴じ枚数:約10枚
・材質:表地/裏地=PU,中芯=紙,綴じ具=マグネットタイプクリップ
・本体色:ブラック
・入数:1枚
・JAN:4974214173149

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) BP-5724-60の型番BP-5724-60のページです。 型番BP-5724-60に関する仕様情報を記載しております。
ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) BP-5724-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) BP-5724-60
ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) BP-5724-10
ベルポスト クリップファイル(二つ折りタイプ) BP-5724-40
ベルポスト クリップボード 伝票サイズ二つ折り ブルー
ベルポスト クリップボード 伝票サイズ二つ折り ブラック
ベルポスト クリップボード 伝票サイズ二つ折り ブラウン
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格2,156円2,156円2,124円1,161円1,161円1,161円
通常出荷日4日目4日目1日目10日目10日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました