ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリアポケツト 200マイパツク【200個入り】

クリアポケツト 200マイパツク AZ-2275-00
通常単価(税別)
2,796円
税込単価
3,076円
通常出荷日:4日目

【特長】・図面・地図・書類・提案書・写真などの分類保管に適しています。・透明度が高いので、袋から出さず...

詳細を確認

型番:

AZ-2275-00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (200個入り)

AZ-2275-00の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AZ-2275-00
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,796円
( 3,076円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・図面・地図・書類・提案書・写真などの分類保管に適しています。
・透明度が高いので、袋から出さずにコピーできます。
【商品仕様】
・規格:A4用
・収容内寸:縦297×横210mm
・厚:0.06mm
・材質:OPP
・入数:200枚
・JAN:4974214133532

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアポケツト 200マイパツクの型番AZ-2275-00のページです。 型番AZ-2275-00に関する仕様情報を記載しております。
クリアポケツト 200マイパツクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアポケツト 200マイパツク
ファイル スプリングファイル A4 縦 2穴 200枚収容 青
ファイル スプリングファイル A4 縦 2穴 200枚収容 青
フラットファイルEJ A4 ブルー 200冊入
フラットファイルEJ A4 イエロー 200冊入
フラットファイルEJ A4 グリーン 200冊入
メーカーセキセイコクヨコクヨナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格2,796円1,394円1,456円8,956円8,956円8,956円
通常出荷日4日目6日目6日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました