17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングホルダー 787-10

キングホルダー【10個入り】

通常単価(税別)
851円
税込単価
936円
通常出荷日:4日目

【特長】・2穴ファイルにピッタリ収まる乳白タイプ。【商品仕様】・仕様:チャック付・マチ10mm・穴数:...

詳細を確認

    型番:

    787-10
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    787-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    787-10
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    851円
    ( 936円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2穴ファイルにピッタリ収まる乳白タイプ。
    【商品仕様】
    ・仕様:チャック付・マチ10mm
    ・穴数:2穴
    ・外寸:縦307×横230mm
    ・シート厚:0.18mm
    ・材質:再生PP
    ・本体色:乳白
    ・入数:10枚
    ・JAN:4971660040117

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キングホルダーの型番787-10のページです。 型番787-10に関する仕様情報を記載しております。
    キングホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キングホルダー
    キングファイルG グレー
    キングファイルG A4S グレー
    キングファイルG A4S 黒
    キングファイルG A3S グレー
    キングファイルG B4E グレー
    メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
    通常価格851円782円1,076円822円2,667円1,502円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました