17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

メッシュケース
マグエックス
B5メッシュケース
たんぽぽ
アルタートケース A3 ブラック
セキセイ
リングファイルBF 603BF黒 603BFクロ

リングファイルBF 603BF黒

通常単価(税別)
569
税込単価
626
通常出荷日:4日目

【特長】・書類を頻繁に見返すならリングファイルがオススメ。・見開きやすく、閲覧性抜群。【商品仕様】・外...

詳細を確認

    型番:

    603BFクロ
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    603BFクロの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    603BFクロ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    569
    ( 626 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・書類を頻繁に見返すならリングファイルがオススメ。
    ・見開きやすく、閲覧性抜群。
    【商品仕様】
    ・外寸:縦307×横253mm
    ・背幅:37mm
    ・適正収容:200枚
    ・リング内径:25mm
    ・穴数:2穴
    ・穴間隔:80mm
    ・材質:表紙=オレフィン素材貼表紙,表紙芯材=古紙使用,綴じ具=スチール
    ・本体色:黒
    ・入数:1冊
    ・JAN:4971660023035

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リングファイルBF 603BF黒の型番603BFクロのページです。 型番603BFクロに関する仕様情報を記載しております。
    リングファイルBF 603BF黒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リングファイルBF 603BF黒
    DリングファイルBF
    リングバインダーBF
    ZファイルBF 568BF青
    リングファイルBF(ベーシックファイル)
    レターファイルBF
    メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
    通常価格569569 -1,281 -588569 -701
    通常出荷日4日目2日目〜2日目〜4日目2日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました