ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フラットファイル背ワイドA4-SWイエロー 10冊入り

フラットファイル背ワイドA4-SWイエロー 10冊入り 219478
通常単価(税別)
1,392
税込単価
1,531
通常出荷日:4日目

【特長】・最大450枚、背幅ワイドでたっぷり収納。【商品仕様】・外寸:縦307×横230mm・背幅:約...

詳細を確認

型番:

219478
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

219478の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
219478
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,392
( 1,531 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大450枚、背幅ワイドでたっぷり収納。
【商品仕様】
・外寸:縦307×横230mm
・背幅:約32mm
・綴じ厚:30mm
・表紙厚:0.47mm
・重量:67g
・適正収容:最大450枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=古紙配合紙
・本体色:イエロー
・入数:10冊
・JAN:4532687194780

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットファイル背ワイドA4-SWイエロー 10冊入りの型番219478のページです。 型番219478に関する仕様情報を記載しております。
フラットファイル背ワイドA4-SWイエロー 10冊入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットファイル背ワイドA4-SWイエロー 10冊入り
フラットファイル背ワイド ピンク 10冊入
フラットファイル背ワイド ブルー 10冊入
フラットファイル ワイド A4S イエロー
フラットファイル背ワイド グリーン 10冊入
フラットファイル イエロー 10冊入
メーカーファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービスナカバヤシファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービス
通常価格1,3921,3921,3924101,392882
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました