ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

カラーエィナーエコノミー A4S ホワイト

カラーエィナーエコノミー A4S ホワイト 1386
通常単価(税別)
516円
税込単価
568円
通常出荷日:10日目

【特長】・10年以上の長期保存が可能な板紙を使用した綴りひもタイプ。・表紙の厚みを抑えた廉価版。【商品...

詳細を確認

型番:

1386
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1386の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1386
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516円
( 568円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10年以上の長期保存が可能な板紙を使用した綴りひもタイプ。
・表紙の厚みを抑えた廉価版。
【商品仕様】
・穴数:2穴
・外寸:縦307×横220mm
・背幅:10〜110mm
・綴じ厚:最大100mm
・最大収容:1000枚
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=古紙70%使用
・差込表紙部一重式
・本体色:ホワイト
・入数:1冊
・JAN:4513906013860

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーエィナーエコノミー A4S ホワイトの型番1386のページです。 型番1386に関する仕様情報を記載しております。
カラーエィナーエコノミー A4S ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーエィナーエコノミー A4S ホワイト
カラーエィナーエコノミー A4S クリーム
カラーエィナーエコノミー グレー
カラーエィナーエコノミー ピンク
カラーエィナーエコノミー ブルー
スライディングレールホルダー A4S ホワイト
メーカー美濃商会美濃商会クラウンクラウンクラウンビュ-トンジャパン
通常価格516円516円550円550円550円1,127円
通常出荷日10日目10日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました