ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

A4クリアーファイル20Pクリアー

A4クリアーファイル20Pクリアー 109991030
通常単価(税別)
453円
税込単価
498円
通常出荷日:4日目

【特長】・穴あけ不要で、キレイにファイルできる溶着式。・オリジナルの表紙が作れる。【商品仕様】・ポケッ...

詳細を確認

型番:

109991030
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

109991030の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
109991030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
453円
( 498円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴あけ不要で、キレイにファイルできる溶着式。
・オリジナルの表紙が作れる。
【商品仕様】
・ポケット数:20ポケット
・外寸:縦310×横230mm
・背幅:10mm
・ポケット厚:0.035mm
・材質:PP
・中紙なし
・本体色:クリアー
・入数:1冊
・JAN:4904555033536

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A4クリアーファイル20Pクリアーの型番109991030のページです。 型番109991030に関する仕様情報を記載しております。
A4クリアーファイル20Pクリアーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4クリアーファイル20Pクリアー
クリアーファイル A4 10P クリアー
クリアーファイル A4 20P 黄
クリアーファイル A4 20P ピンク
クリアーファイル A4 20P 赤
クリアーファイル A4 20P ブルー
メーカーたんぽぽたんぽぽキングジムたんぽぽキングジムたんぽぽ
通常価格453円434円556円453円556円453円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました