ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

エィナーファイル 1029

エィナーファイル 1029 1029
通常単価(税別)
586円
税込単価
645円
通常出荷日:10日目

【特長】・A5判の源泉徴収票や給与支払い報告書に対応。・綴じる枚数によって最大100mmで背幅を調整で...

詳細を確認

型番:

1029
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1029の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1029
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586円
( 645円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A5判の源泉徴収票や給与支払い報告書に対応。
・綴じる枚数によって最大100mmで背幅を調整できます。
【商品仕様】
・外寸:縦220×横160mm
・背幅:10〜110mm
・綴じ厚:最大100mm
・最大収容:1000枚
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=古紙70%使用
・ハトメ,綴りひも付
・本体色:白
・入数:1冊
・穴数:2穴
・JAN:4513906010296

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エィナーファイル 1029の型番1029のページです。 型番1029に関する仕様情報を記載しております。
エィナーファイル 1029のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エィナーファイル 1029
エィナーファイル A4タテ型 青
エィナーファイル A4タテ型 グレー
エィナーファイル A4タテ型 白
エィナーファイル 1030
エィナーファイル A4タテ型 クリーム
メーカー美濃商会クラウンクラウンクラウン美濃商会クラウン
通常価格586円627円627円627円586円627円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目10日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました