ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
キングジム
クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):432×329mm 背幅:16mm
通常価格(税別):1,868円~
通常出荷日:6日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
エスコ
32/67mm 小物ケース【1~12個入り】
通常価格(税別):120円~
通常出荷日:1日目
エスコ
23/28mm 小物箱
エスコ
通常価格(税別):70円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,115円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,272円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

コクヨ
パイプ式ファイル A4 2穴 500枚収容 青 フ-E650B
0通常価格(税別):2,065円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円