17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

背見出し紙 972N用 青/緑 セ972Nアオ

背見出し紙 972N用 青/緑【20個入り】

通常単価(税別)
629円
税込単価
692円
通常出荷日:10日目

【特長】・鮮やかな4色がそろった背見出し紙。・両面印刷でファイルの再使用にも最適です。・背見出し紙は1...

詳細を確認

    型番:

    セ972Nアオ
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (20個入り)

    セ972Nアオの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    セ972Nアオ
    最小発注数量
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    629円
    ( 692円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鮮やかな4色がそろった背見出し紙。
    ・両面印刷でファイルの再使用にも最適です。
    ・背見出し紙は1枚に両面印刷してあるので、表裏のスクエアパターンを選んで活用でき、ファイルの再使用に最適。
    【商品仕様】
    ・外寸:縦310×横3×厚67
    ・A4-S用
    ・青/緑
    ・本体色:青
    ・入数:1パック20枚入
    ・JAN:4971660049608

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    背見出し紙 972N用 青/緑の型番セ972Nアオのページです。 型番セ972Nアオに関する仕様情報を記載しております。
    背見出し紙 972N用 青/緑のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    背見出し紙 972N用 青/緑
    背見出し紙 975N用 青/緑
    背見出し紙 975N用 赤/黄
    背見出し紙 パイプ式ファイル用 幅56mm 20枚 C-E630
    背見出し紙 パイプ式ファイル用 幅46mm 20枚 C-E620
    背見出し紙 パイプ式ファイル用 幅76mm 20枚 C-E650
    メーカーキングジムキングジムキングジムコクヨコクヨコクヨ
    通常価格629円629円629円1,047円1,047円1,047円
    通常出荷日10日目4日目4日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました