ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
和気産業 蛍光マグネットシート 150×240mm |
|
エスコ ゴムマグネット(強粘着付) |
|
エスコ [黒]油性マーカー |

【特長】
・とじ具と表紙が環境仕様の決定版!
・環境負荷物質の低減を目指し、環境負荷が少ない代替技術により、とじ具の金属表面加工処理のクロムフリー化を実現。
【商品仕様】
・外寸:縦307×横51×厚243
・A4-S
・青
・再生PP
・リユース
・分別廃棄
・ロングライフ 3種3層発泡PP表紙
・本体色:青
・JAN:4971660006892

トラスコ中山
トラスコ中山 一般用両面テープ

セイコークロック
大型電波掛時計(温度湿度・カレンダー表示)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,115円

コクヨ
パイプ式ファイル A4 2穴 500枚収容 青 フ-E650B
0通常価格(税別):2,065円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

クラウン
硬質カードケース A4
4.5通常価格(税別):527円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円