17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取扱説明書ファイル差替式 ライトグレー 2635ライ 2635ライ

取扱説明書ファイル差替式 ライトグレー 2635ライ

通常単価(税別)
2,042
税込単価
2,246
通常出荷日:4日目

【特長】・ポケットの追加・差し替えが簡単なリング式で取扱説明書をたっぷり保管。・斜めのハーフ形状ポケッ...

詳細を確認

    型番:

    2635ライ
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2635ライの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2635ライ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,042
    ( 2,246 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポケットの追加・差し替えが簡単なリング式で取扱説明書をたっぷり保管。
    ・斜めのハーフ形状ポケットは、小さめサイズの取扱説明書も出し入れがスムーズです。
    【商品仕様】
    ・外寸:縦316×横57×厚290
    ・A4-S
    ・ライトグレー
    ・分別廃棄 PP表紙
    ・本体色:ライトグレ
    ・JAN:4971660010783

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    取扱説明書ファイル差替式 ライトグレー 2635ライの型番2635ライのページです。 型番2635ライに関する仕様情報を記載しております。
    取扱説明書ファイル差替式 ライトグレー 2635ライのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    取扱説明書ファイル差替式 ライトグレー 2635ライ
    取扱説明書ファイル ライトグレー 2632ライ
    取扱説明書ファイル差替式 茶 2635チヤ
    A4S取扱説明書ファイル用ポケット
    取扱説明書ファイル用ポケット 30穴
    取扱説明書ファイル用ポケット 30穴2段
    メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
    通常価格2,0421,5092,042588 -660588
    通常出荷日4日目4日目4日目2日目〜4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました