ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
クラウン マグネットバー |
|
マグエックス マグネットカードケース MCARD-A4M |
|
和気産業 蛍光マグネットシート 150×240mm |


差し替え全面両ワイド背見出し
裏面はスクエアパターン付き

【特長】
・変形サイズも収まる透明な表紙のクリアーファイル。
・リング式なので編集も簡単です。
・最初のポケットに写真やイラストを入れれば、オリジナルの表紙ができる透明タイプのPP表紙。
【商品仕様】
・外寸:縦317×横37×厚298
・A4
・青 PP表紙
・本体色:青
・JAN:4971660249602
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,115円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,272円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

コクヨ
パイプ式ファイル A4 2穴 500枚収容 青 フ-E650B
0通常価格(税別):2,065円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円