ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クリアーファイルカラーベース差替え式 青

クリアーファイルカラーベース差替え式 青 139-3アオ
通常単価(税別)
2,745円
税込単価
3,020円
通常出荷日:4日目

【特長】・ポケットの追加が簡単なリング式ファイル。・表紙と台紙を同系色でそろえました。・ポケットの表面...

詳細を確認

型番:

139-3アオ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

139-3アオの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
139-3アオ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,745円
( 3,020円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットの追加が簡単なリング式ファイル。
・表紙と台紙を同系色でそろえました。
・ポケットの表面は光の反射やベタつきが少ないエンボス加工。
・台紙は、表紙と同系色で資料の貼り込みに便利なドットガイド付き。
【商品仕様】
・外寸:縦318×横49×厚280
・A4-S
・青
・再生PP PP表紙
・本体色:青
・JAN:4971660010257

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアーファイルカラーベース差替え式 青の型番139-3アオのページです。 型番139-3アオに関する仕様情報を記載しております。
クリアーファイルカラーベース差替え式 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアーファイルカラーベース差替え式 青
クリアーファイルカラーベース差替え式 青
クリアーファイルカラーベース差替え式 黒
クリアーファイルカラーベース差替え式 黒
クリアーファイルマガジン差替え式 青
クリアーファイルカラーベース(S型) 青
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格2,745円1,953円1,953円2,823円2,445円940円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました