17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

マグネットバー
クラウン
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
B5メッシュケース
たんぽぽ
サイドインクリアーファイルカラーベース 青 137Cアオ 137Cアオ

サイドインクリアーファイルカラーベース 青 137Cアオ

通常単価(税別)
1,254
税込単価
1,379
通常出荷日:4日目

【特長】・2ページ見開きで使えるヨコ入れタイプ。・台紙は表紙と同系色。・書類を横から入れるタイプなので...

詳細を確認

    型番:

    137Cアオ
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    137Cアオの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    137Cアオ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,254
    ( 1,379 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2ページ見開きで使えるヨコ入れタイプ。
    ・台紙は表紙と同系色。
    ・書類を横から入れるタイプなので、書類が落ちずに携帯に便利。
    ・倍サイズの資料を見開きのままでファイルできます。
    【商品仕様】
    ・外寸:縦315×横18×厚240
    ・A4-S
    ・青 PP表紙
    ・本体色:青
    ・JAN:4971660247202

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サイドインクリアーファイルカラーベース 青 137Cアオの型番137Cアオのページです。 型番137Cアオに関する仕様情報を記載しております。
    サイドインクリアーファイルカラーベース 青 137Cアオのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サイドインクリアーファイルカラーベース 青 137Cアオ
    サイドインクリアーファイルカラーベース 黒 137Cクロ
    サイドインクリアーファイルカラーベース 黒 157Cクロ
    クリアーファイルサイドインヒクタス 青 7187Tアオ
    キングファイルエコロジードッチ 青 8478アオ
    キングファイルエコロジードッチ 青 8475アオ
    メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
    通常価格1,2541,2542,8257361,4721,332
    通常出荷日4日目4日目6日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました