ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):15,569円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

オート
マグネットクリップ 強力マグネ君
4.5通常価格(税別):748円

クラウン
ダブルクリップ 大 10個入
5通常価格(税別):544円

クツワ
ダブルクリップ(10個入×10) 規格:小 クリップ幅:19mm 綴じ枚数:約60枚
0通常価格(税別):796円

オート化学
スーパークリップ クリア 38個入
0通常価格(税別):657円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~