ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ユニット
吸盤 塩化ビニール
0通常価格(税別):678円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円