ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ウルトラハンガー

ウルトラハンガー PMH-950
通常単価(税別)
1,578円
税込単価
1,736円
通常出荷日:4日目

【特長】・強力磁石でガッチリ固定。・用途で選べる6サイズ。・取り外し用回転金具で取り外しが簡単。【商品...

詳細を確認

型番:

PMH-950
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PMH-950の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PMH-950
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,578円
( 1,736円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力磁石でガッチリ固定。
・用途で選べる6サイズ。
・取り外し用回転金具で取り外しが簡単。
【商品仕様】
・耐荷重:縦方向約8kg,垂直方向約10kg
・外寸:縦95×横48×厚45mm
・入数:1個
・JAN:4976512072995

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウルトラハンガーの型番PMH-950のページです。 型番PMH-950に関する仕様情報を記載しております。
ウルトラハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラハンガー
マグタッチ フリーハンガー シルバー
フェライトマグネット
超強力 マグネット ネオマグ ピンタイプ ピンク マク-1010NTP
マグネット 892-12 緑 500×500×0.8
両面カラーマグネットシート
メーカーベロスクラウンミツヤコクヨ三商アズワン
通常価格1,578円818円480円 -925円5,730円1,102円
通常出荷日4日目4日目1日目2日目5日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました