ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ポリカミニハンガー ブルー

ポリカミニハンガー ブルー PMH-4542BL
通常単価(税別)
558円
税込単価
614円
通常出荷日:10日目

【特長】・耐久性と耐水性のあるポリカーボネートを使用。・ステンレス製でサビにくく、屋外使用向き。【商品...

詳細を確認

型番:

PMH-4542BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PMH-4542BLの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PMH-4542BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558円
( 614円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と耐水性のあるポリカーボネートを使用。
・ステンレス製でサビにくく、屋外使用向き。
【商品仕様】
・耐荷重:約1kg
・外寸:径45mm
・材質:PC,ステンレス,異方性フェライト磁石
・本体色:ブルー
・入数:1個
・JAN:4976512072926

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリカミニハンガー ブルーの型番PMH-4542BLのページです。 型番PMH-4542BLに関する仕様情報を記載しております。
ポリカミニハンガー ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカミニハンガー ブルー
ダルママグタッチ クリアブルー 6個入
sedia ポケマグ A6サイズ ブルー
超強力 マグネット ネオマグ外寸直径30mm ブルー マク-1030NTB
超強力 マグネット ネオマグ 外寸直径20mm ブルー マク-1020NTB
超強力 マグネット ネオマグ 外寸直径25mm ブルー マク-1025NTB
メーカーベロスベロスセキセイコクヨコクヨコクヨ
通常価格558円632円550円925円925円925円
通常出荷日10日目4日目1日目2日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました