ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
エスコ
62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】
通常価格(税別):90円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・上面に便利な書き込み用シール付き。
・紙の枚数に応じて選べる4サイズ。
【商品仕様】
・クリップ幅:45mm
・綴じ枚数:約100枚
・耐荷重:約1.1kg
・材質:スチール,クロームメッキ,ゴム磁石
・入数:1個
・JAN:4953349060708

トラスコ中山
スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)

富士グローブ
合成皮革手袋 PUライナーα

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

エスコ
カラーマグネットシート
4.5通常価格(税別):906円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
マグネットバー EA762FFシリーズ
0通常価格(税別):359円~

エスコ
超強力マグネット(ネオジウム)EA781EEシリーズ
0通常価格(税別):619円~