ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ユニット
焼結磁石
ユニット
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:6日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
カール事務器
ディスクカッター(丸刃・ミシン目刃)
カール事務器
通常価格(税別):530円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・表も裏も使える“強力磁力""。
【商品仕様】
・外寸:径18×厚9mm
・材質:異方性フェライト磁石,ナイロンコーティング
・本体色:黄
・入数:10個
・JAN:4953349059832
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~

ソニック
超強力マグネットフック 7kg 黒
5通常価格(税別):1,079円

エスコ
強力マグネットシート EA781BYシリーズ
5通常価格(税別):3,360円~

トラスコ中山
マグネット式見出しプレート
4通常価格(税別):1,477円~

日本緑十字社
超強力カラーマグネット
4通常価格(税別):672円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~