ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マグネットクリップバー CP-4196-Y

マグネットクリップバー CP-4196-Y CP-4196-Y
通常単価(税別)
558
税込単価
614
通常出荷日:4日目

【特長】・幅広タイプで紙の端から端までキレイに掲示。【商品仕様】・クリップ幅:150mm・綴じ枚数:約...

詳細を確認

型番:

CP-4196-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-4196-Yの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CP-4196-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558
( 614 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広タイプで紙の端から端までキレイに掲示。
【商品仕様】
・クリップ幅:150mm
・綴じ枚数:約30枚
・材質:ABS
・本体色:イエロー
・入数:1本
・JAN:4970116042231

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットクリップバー CP-4196-Yの型番CP-4196-Yのページです。 型番CP-4196-Yに関する仕様情報を記載しております。
マグネットクリップバー CP-4196-Yのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
A4用紙の貼り付け
4
満足度:4.0
思ったよりマグネットは強力でした。幅広なのでA4用紙を貼り付けても角が曲がらないのがいいです。クリップ力もいい感じです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットクリップバー CP-4196-Y
マグネットクリップバー CP-4196-W
マグネットシート 300×200mm 黄 マク-301Y
マグネットシート(ホワイトボードタイプ)200x150mm 黄 マク-310Y
ペーパーロック 外寸:縦31×横105×厚16mm
1m 粘着付マグネット(ポスター用)
メーカーソニックソニックコクヨコクヨクラウンエスコ
通常価格5585581,9121,078827789 -
通常出荷日4日目4日目2日目6日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました