ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マグネットクリップバー CP-4196-W

マグネットクリップバー CP-4196-W CP-4196-W
通常単価(税別)
558円
税込単価
614円
通常出荷日:4日目

【特長】・幅広タイプで紙の端から端までキレイに掲示。【商品仕様】・クリップ幅:150mm・綴じ枚数:約...

詳細を確認

型番:

CP-4196-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CP-4196-Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CP-4196-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558円
( 614円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広タイプで紙の端から端までキレイに掲示。
【商品仕様】
・クリップ幅:150mm
・綴じ枚数:約30枚
・材質:ABS
・本体色:ホワイト
・入数:1本
・JAN:4970116042224

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットクリップバー CP-4196-Wの型番CP-4196-Wのページです。 型番CP-4196-Wに関する仕様情報を記載しております。
マグネットクリップバー CP-4196-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットクリップバー CP-4196-W
マグネットクリップバー CP-4196-Y
マグネットシート 300×200mm 白 マク-301W
マグネットシート 500×600mm マク-303-2W
マグネットシート 250×400mm マク-302-2W
マグネットシート 500×600mm マク-303-1W
メーカーソニックソニックコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格558円558円1,912円7,485円2,626円9,220円
通常出荷日4日目4日目2日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました