ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
32/67mm 小物ケース【1~12個入り】
通常価格(税別):120円~
通常出荷日:1日目
エスコ
23/28mm 小物箱
エスコ
通常価格(税別):70円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・幅広タイプで紙の端から端までキレイに掲示。
【商品仕様】
・クリップ幅:150mm
・綴じ枚数:約30枚
・材質:ABS
・本体色:グリーン
・入数:1本
・JAN:4970116042248

ナイキ
ペーパークリップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~

ソニック
超強力マグネットフック 7kg 黒
5通常価格(税別):1,079円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

エスコ
超強力マグネット(ネオジウム)EA781EEシリーズ
0通常価格(税別):619円~

ユニット
吸盤 塩化ビニール
0通常価格(税別):678円~