ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
32/67mm 小物ケース【1~12個入り】
通常価格(税別):120円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18,955円~
通常出荷日:3日目

【特長】
・腐食に強いステンレス製の「見せるフックピン」。
【商品仕様】
・耐荷重:約2kg
・外寸:縦60×横16mm
・材質:ステンレス
・本体色:シルバー
・入数:1個
・JAN:4976512013493

建築の友
吸盤革命・フック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~

SOWA
FH型 フォールディングフック
0通常価格(税別):922円~

エスコ
フック(ステンレス製)バレル研磨仕上
0通常価格(税別):698円

スリーエムジャパン
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用
0通常価格(税別):691円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円