ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コニシ 無溶剤形接着剤 サイレックス 120ml |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
エスコ アロンアルファ(#201)【1~5個入り】 |

【特長】
・学校工作、模型工作、手芸などにぴったり。
【商品仕様】
・容量:100g
・成分:酢酸ビニール系接着剤
・入数:1本
・JAN:4560204450019

鐘工業
接着剤ダイ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘンケル
ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305
5通常価格(税別):8,376円
![スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011847233/223011847233_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
スリーエムジャパン
スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2
5通常価格(税別):718円

コニシ
ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー
4.3通常価格(税別):990円

セメダイン
木工用パテ 70g
0通常価格(税別):707円~

コニシ
G17 50ml
0通常価格(税別):917円

ケニス
シリコーンRTV KE45T
0通常価格(税別):1,470円

セメダイン
超多用途接着剤 スーパーX
4.8通常価格(税別):703円~

コニシ
アロンアルフアEXTRA速効多用途スリム
0通常価格(税別):463円

モメンティブ
液状シリコーン(接着用)
5通常価格(税別):2,714円~