ファクトリーサプライ用品技術窓口

木工用接着剤 #05504

通常単価(税別)
1,022円
税込単価
1,124円
通常出荷日:9日目

【特長】・使いやすさと安全性にこだわってロングヒット継続中!【商品仕様】・容量:180g・品名:大・用...

詳細を確認

    型番:

    5504
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    5504の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5504
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,022円
    ( 1,124円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使いやすさと安全性にこだわってロングヒット継続中!
    【商品仕様】
    ・容量:180g
    ・品名:大
    ・用途:木,紙,布,革,塩ビ,金属
    ・成分:エチレン,酢酸ビニル系
    ・材質:容器=PE
    ・入数:1本
    ・JAN:4901490055043

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    木工用接着剤 #05504の型番5504のページです。 型番5504に関する仕様情報を記載しております。
    木工用接着剤 #05504のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    万能接着剤として
    5
    満足度:5.0
    使いやすい木工用ボンドの特性はそのままに、金属や塩ビへの接着にも対応しており、より万能に使えて良いと思います。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    木工用接着剤 #05504
    接着剤 木工用 180ml
    接着剤 木工用速乾 50ml
    接着剤 木工用速乾 180ml
    ボンド木工用プレミアム
    木工用速乾 500g
    メーカーコニシセメダインセメダインセメダインコニシコニシ
    通常価格1,022円597円524円611円789円1,235円
    通常出荷日9日目3日目3日目4日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました