17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド木工用プレミアム

通常単価(税別)
789円
税込単価
868円
通常出荷日:6日目

【特長】・使いやすさと安全性にこだわってロングヒット継続中!【商品仕様】・容量:30ml・品名:プレミ...

詳細を確認

    型番:

    04467
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    04467の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    04467
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    789円
    ( 868円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使いやすさと安全性にこだわってロングヒット継続中!
    【商品仕様】
    ・容量:30ml
    ・品名:プレミアム
    ・用途:木,紙,布,石膏用
    ・成分:酢酸ビニル系
    ・材質:容器=PE
    ・入数:1本
    ・JAN:4901490044672

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボンド木工用プレミアムの型番04467のページです。 型番04467に関する仕様情報を記載しております。
    ボンド木工用プレミアムのレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    木工作業に使用
    5
    満足度:5.0
    安定の使いやすさと優れた速乾性は間違いない。リピート購入もしているのでこれからも使い続ける商品です。
    0人が参考にしています。
    木工製品に
    5
    満足度:5.0
    容器が小さいので、狭い場所での塗布作業に便利です。 ノズルも細口なので、細かい物に塗り易いです。 速乾性能が素晴らしいボ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボンド木工用プレミアム
    接着剤 木工用 180ml
    木工用接着剤 #05504
    木工用速乾 500g
    接着剤 木工用速乾 50ml
    接着剤 木工用速乾 180ml
    メーカーコニシセメダインコニシコニシセメダインセメダイン
    通常価格789円597円1,022円1,235円524円611円
    通常出荷日6日目3日目9日目1日目3日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました