ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】
通常価格(税別):5,518円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・どの方式のマウスでも良好な読み取り性能。
【商品仕様】
・外寸:縦180×横150×厚4mm
・材質:EVA
・本体色:レッド
・入数:1枚
・JAN:4902205416166
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![[抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010331757/223010331757_20230801115839.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)
0通常価格(税別):3,931円~

エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
0通常価格(税別):1,300円~

エスコ
8.0kg ランナー・リング付(30mmレール)
0通常価格(税別):549円

エスコ
8.0kg ランナー・フック付(30mmレール)
0通常価格(税別):628円

エスコ
AC125V/15A タップ(6口・接地抜け止・MG付)
0通常価格(税別):4,925円~

コクヨ
マウスパッド 再生PPタイプ グレー
0通常価格(税別):1,292円

三商
USB延長ケーブル KU-EN3K 3m
0通常価格(税別):2,306円

MOTTERU
モバイルバッテリー(MOT-MB20001)
0通常価格(税別):9,135円

サンワサプライ
USBヘッドセット
0通常価格(税別):2,844円~