ファクトリーサプライ用品技術窓口
アイリスオーヤマ
ダンボール M-DB
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):15,569円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm【100個入り】
日本サニパック
通常価格(税別):80円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・どの方式のマウスでも良好な読み取り性能。
【商品仕様】
・外寸:縦180×横150×厚4mm
・材質:EVA
・本体色:ブルー
・入数:1枚
・JAN:4902205416142
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
0通常価格(税別):1,300円~

サンワサプライ
USBヘッドセット
0通常価格(税別):2,844円~

エスコ
USBフラッシュメモリー
0通常価格(税別):7,990円

コクヨ
マウスパッド メタリックカラー シルバー EAM-PD31C
0通常価格(税別):1,405円

アズワン
2Dバーコードリーダー
0通常価格(税別):20,208円

エスコ
AC125V/15A タップ(6口/3P/漏電漏電ブレーカー)
0通常価格(税別):19,710円~

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マクセル(旧:日立マクセル)
酸化銀電池 SR44
0通常価格(税別):953円

山田照明
Zライト Z-208LEDSL
4.7通常価格(税別):20,445円