ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SMART FIT ACTACTシリーズ A-7670-11

SMART FIT ACTACTシリーズ A-7670-11 A-7670-11
通常単価(税別)
3,050
税込単価
3,355
通常出荷日:4日目

【特長】・実用性を兼ね備えたタフな収納ツール。・水や汚れに強いはっ水加工生地を採用。・クッション入りな...

詳細を確認

型番:

A-7670-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-7670-11の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
A-7670-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,050
( 3,355 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実用性を兼ね備えたタフな収納ツール。
・水や汚れに強いはっ水加工生地を採用。
・クッション入りなのに超軽量で、小物の収納に便利な内側ポケット付き。
【商品仕様】
・外寸:縦300×横400×厚80mm
・重量:約380g
・材質:ポリエステル
・本体色:ネイビー
・入数:1個
・JAN:4903419818630

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SMART FIT ACTACTシリーズ A-7670-11の型番A-7670-11のページです。 型番A-7670-11に関する仕様情報を記載しております。
SMART FIT ACTACTシリーズ A-7670-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMART FIT ACTACTシリーズ A-7670-11
SMART FIT ACTACTシリーズ A-7670-24
SMART FIT ACTACTシリーズ A-7681-11
SMART FIT ACTACTシリーズ A-7681-24
SMART FIT ACTACTシリーズ ショルダーベルト
SMART FIT キャリングポーチ A4 ブラック
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格3,0503,0502,2932,2931,0902,653
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました