17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPAZIALE astro Z-bl14 Z-BL14

SPAZIALE astro Z-bl14

    ご注意

    • 画鋲、磁石は使用できません。

    型番:

    Z-BL14
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    Z-BL14の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    Z-BL14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,210円
    ( 18,931円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厚さ32mmのお得なパーティション。
    【商品仕様】
    ・幅×高(mm):1200×1200
    ・厚:32mm
    ・重量:13kg
    ・材質:パネル=MDF,クロス=ポリエステル,フレーム=アルミ押出型材(メタリックシルバー仕上)
    ・本体色:ブルー
    ・組立コメント:(組立時間:15分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。
    ・入数:1枚

    ご注意

    • 画鋲、磁石は使用できません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SPAZIALE astro Z-bl14の型番Z-BL14のページです。 型番Z-BL14に関する仕様情報を記載しております。
    SPAZIALE astro Z-bl14のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SPAZIALE astro Z-bl14
    SPAZIALE astro Z-lg14
    SPAZIALE astro Z-ww14
    SPAZIALE astro Z-bl12
    SPAZIALE astro Z-bl32
    SPAZIALE astro Z-bl23
    メーカーカグクロ株式会社カグクロ株式会社カグクロ株式会社カグクロ株式会社カグクロ株式会社カグクロ株式会社
    通常価格17,210円17,210円18,958円12,660円21,974円17,979円
    通常出荷日19日目19日目19日目9日目19日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました