17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

YS-OP01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-OP01の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-OP01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,677
( 4,045 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長:360mm
・本体色:シルバー
・入数:1個
・JAN:4958075208356

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZIPLINKシステムパーテーションオプション 安定脚の型番YS-OP01のページです。 型番YS-OP01に関する仕様情報を記載しております。
ZIPLINKシステムパーテーションオプション 安定脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZIPLINKシステムパーテーションオプション 安定脚
安定脚(キャスター脚)
安定脚(アジャスター脚)
ZIPLINKシステムパーテーションオプション キャスターセット
フレームレスパーテーション WLPパネル 安定脚
吸音パーティション用安定脚(T字脚) PT21-TLEG
メーカー林製作所株式会社弘益株式会社弘益林製作所トラスコ中山藤沢工業
通常価格3,6771,9581,8521,1572,743 -5,893
通常出荷日9日目4日目4日目9日目7日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト