17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ZIPLINKシステムパーティション YSNP100S-BL

    ご注意

    • 安全脚は含まれません。別途ご用意ください。
    • 安全脚についてはこちらをご覧ください。

    型番:

    YSNP100S-BL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    YSNP100S-BLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YSNP100S-BL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,892
    ( 17,481 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・布製の超軽量連結式パーティション。
    ・布部分はクリーニング可能。
    【商品仕様】
    ・幅×高(mm):1000×1200
    ・厚:27mm
    ・重量:3.4kg
    ・材質:本体フレーム=スチール,布部=ポリエステル100%
    ・本体色:ブルー
    ・組立コメント:(組立時間:10分) ※大人2人で組立作業にかかる時間の目安です。
    ・入数:1枚
    ・JAN:4958075195922

    ご注意

    • 安全脚は含まれません。別途ご用意ください。
    • 安全脚についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ZIPLINKシステムパーティション YSNP100S-BLの型番YSNP100S-BLのページです。 型番YSNP100S-BLに関する仕様情報を記載しております。
    ZIPLINKシステムパーティション YSNP100S-BLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ZIPLINKシステムパーティション YSNP100S-BL
    ZIPLINKシステムパーティション YSNP100M-BL
    ZIPLINKシステムパーティション YSNP100S-LG
    ZIPLINKシステムパーティション YSNP100S-BE
    ZIPLINKシステムパーティション YSNP70S-BL
    ZIPLINKシステムパーティション YSNP120S-BL
    メーカー林製作所林製作所林製作所林製作所林製作所林製作所
    通常価格15,89217,48415,41415,41415,14816,276
    通常出荷日6日目19日目19日目19日目19日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト