17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ZP LINK II システムパーティション パーティション/オプション

通常単価(税別)
1,438円~19,851円
税込単価
1,582円~21,836円
通常出荷日:6日目~19日目

ファスナーで簡単に連結できるパーティションです。直線に接続するほか、L型、H型、十字型など、さまざまな...

詳細を確認

    ご注意

    • パーティション1枚では自立しないため、必ず両端に安定脚(YS-OP01)が必要です。ただし、複数の机でパーティションを挟むなどの場合は安定脚がなくても支障ありません。
    • 安定脚は1個単位の販売です。パーティションの両端に合計2個の安定脚が必要です。また、複数のパーティションを連結する場合には、両端に加えパーティション2~3枚につき1個の安定脚を追加してください。Lサイズで幅100cm以上のパーティションを連結する場合には、さらに安定脚を増やしてください(パーティション2枚で1個)。
    • パーティションの商品画像は一例です。型番により、色、寸法が異なります。また、安定脚は付属しません。
    未確定 25 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 種類

    • 商品区分詳細

    • サイズ

    • 幅(cm)

    • 高さ

    • 色

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 7日以内
      • 9日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類

    商品区分詳細

    サイズ

    幅

    (cm)

    高さ

    色

    JANコード

    厚み

    (cm)

    質量

    (kg)

    主要材質

    付属品

    最小発注数量
    関連部品
    安定脚
    -
    -
    -
    -
    4958075208356
    -
    0.5
    スチール
    -
    1個
    関連部品
    キャスターセット
    -
    -
    -
    -
    4958075208349
    -
    0.15
    スチール、ナイロン
    簡易スパナ
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    L
    70.5
    185.5
    ベージュ
    4958075195809
    2.7
    3.7
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    L
    70.5
    185.5
    ブルー
    4958075195786
    2.7
    3.7
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    L
    70.5
    185.5
    ライトグレー
    4958075195793
    2.7
    3.7
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    M
    70.5
    161.5
    ベージュ
    4958075197056
    2.7
    3.3
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    M
    70.5
    161.5
    ブルー
    4958075197032
    2.7
    3.3
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    M
    70.5
    161.5
    ライトグレー
    4958075197049
    2.7
    3.3
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    S
    70.5
    120.5
    ベージュ
    4958075196011
    2.7
    2.8
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    S
    70.5
    120.5
    ブルー
    4958075195991
    2.7
    2.8
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    S
    70.5
    120.5
    ライトグレー
    4958075196004
    2.7
    2.8
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    L
    100.5
    185.5
    ベージュ
    4958075195731
    2.7
    4.4
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    L
    100.5
    185.5
    ブルー
    4958075195717
    2.7
    4.4
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    M
    100.5
    161.5
    ベージュ
    4958075196998
    2.7
    3.9
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    M
    100.5
    161.5
    ブルー
    4958075196974
    2.7
    3.9
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    M
    100.5
    161.5
    ライトグレー
    4958075196981
    2.7
    3.9
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    S
    100.5
    120.5
    ベージュ
    4958075195946
    2.7
    3.4
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    S
    100.5
    120.5
    ブルー
    4958075195922
    2.7
    3.4
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    S
    100.5
    120.5
    ライトグレー
    4958075195939
    2.7
    3.4
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    M
    120.5
    161.5
    ベージュ
    4958075196936
    2.7
    4.7
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    M
    120.5
    161.5
    ブルー
    4958075196912
    2.7
    4.7
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    M
    120.5
    161.5
    ライトグレー
    4958075196929
    2.7
    4.7
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    S
    120.5
    120.5
    ベージュ
    4958075197117
    2.7
    3.8
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    S
    120.5
    120.5
    ブルー
    4958075197094
    2.7
    3.8
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    パーティーション
    パーティション本体
    S
    120.5
    120.5
    ライトグレー
    4958075197100
    2.7
    3.8
    スチール、ABS樹脂、ポリエステル
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,182円
    ( 4,600円 )
    9日目
    1,438円
    ( 1,582円 )
    9日目
    19,136円
    ( 21,050円 )
    19日目
    19,136円
    ( 21,050円 )
    19日目
    19,136円
    ( 21,050円 )
    6日目
    17,048円
    ( 18,753円 )
    19日目
    17,048円
    ( 18,753円 )
    7日目
    17,048円
    ( 18,753円 )
    6日目
    15,466円
    ( 17,013円 )
    19日目
    15,466円
    ( 17,013円 )
    19日目
    15,466円
    ( 17,013円 )
    19日目
    19,851円
    ( 21,836円 )
    19日目
    19,851円
    ( 21,836円 )
    6日目
    17,201円
    ( 18,921円 )
    19日目
    17,201円
    ( 18,921円 )
    19日目
    17,201円
    ( 18,921円 )
    6日目
    15,721円
    ( 17,293円 )
    19日目
    15,721円
    ( 17,293円 )
    6日目
    15,721円
    ( 17,293円 )
    19日目
    18,983円
    ( 20,881円 )
    7日目
    18,983円
    ( 20,881円 )
    19日目
    18,983円
    ( 20,881円 )
    6日目
    16,078円
    ( 17,686円 )
    19日目
    16,078円
    ( 17,686円 )
    6日目
    16,078円
    ( 17,686円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    ファスナーで簡単に連結できるパーティションです。
    直線に接続するほか、L型、H型、十字型など、さまざまなレイアウトが可能です。
    【特長】
    ・工具不要で組み立て可能(組み立て時間のめやす:大人2人で10分)
    ・フレームにクロス(生地)を被せる中空構造により軽量
    ・クロスはフレームから外して洗濯可能
    ・幅は、約70cm、約100cm、約120cmの3種類
    ・高さ(サイズ)は、S、M、Lの3種類。S:着席したまま顔を上げると周囲を見渡せる高さ、M:着席すると完全に視界を遮る高さ、L:立った状態で視界を遮る高さ
    ・安定脚は、パーティション単体で自立させる場合や、複数連結でのレイアウトの固定に使用します
    ・安定脚にキャスターセットを取り付けるとパーティションの移動が容易になります

    ご注意

    • パーティション1枚では自立しないため、必ず両端に安定脚(YS-OP01)が必要です。ただし、複数の机でパーティションを挟むなどの場合は安定脚がなくても支障ありません。
    • 安定脚は1個単位の販売です。パーティションの両端に合計2個の安定脚が必要です。また、複数のパーティションを連結する場合には、両端に加えパーティション2~3枚につき1個の安定脚を追加してください。Lサイズで幅100cm以上のパーティションを連結する場合には、さらに安定脚を増やしてください(パーティション2枚で1個)。
    • パーティションの商品画像は一例です。型番により、色、寸法が異なります。また、安定脚は付属しません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ZP LINK II システムパーティション パーティション/オプションのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ZP LINK II システムパーティション パーティション/オプション
    岡田 テントチューブ 100m巻
    スワロン ストリップドアーシート A タイプ100W用ハンガー
    スワロン ストリップドアーシート A タイプ100W用ハンガーSUS
    岡田 間仕切ステン簡易L型取手 ボルト式
    簡易パーテーション(アルミ複合板付タイプ) L字タイプ
    メーカー林製作所岡田装飾金物スワロンスワロン岡田装飾金物スペーシア
    通常価格1,438円-16,516円915円1,519円3,136円62,266円
    通常出荷日6日目〜7日目4日目4日目1日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト